Menu Search

Gekartelde schroef M4 30.0 mm PA

Deze kartelschroef is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Essentra artikelnummer:

10117507

Oud artikelnummer:

0400240000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3396
1000 - 9999 € 0,2196
10000 + € 0,209
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,96

100 x € 0,3396

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 30.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M4
Koptype Truss-kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 35.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op