Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4392 - € 0,7138 | 2035 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,414 - € 0,6737 | 2011 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,555 - € 0,9008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3368 - € 0,5491 | 7051 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,463 - € 0,7494 | 5819 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6722 - € 1,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,69 - € 1,0893 | 202 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,5327 - € 0,8652 | 728 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,4392 - € 0,7138 | 594 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3368 - € 0,5491 | 8225 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,5313 - € 0,8637 | 207 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3368 - € 0,5491 | 17455 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6782 - € 1,0685 | 4195 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,5313 - € 0,8637 | 9740 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 1,6918 - € 1,9441 | 203 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
| € 0,3888 - € 0,6322 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,7331 - € 1,156 | 3400 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6411 - € 1,0447 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,5505 - € 0,8934 | 4820 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,42 - € 0,6841 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan