Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Staal
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Staal
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
|||
| € 2,7918 - € 3,1885 | 780 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Staal
|
||
| € 3,2964 - € 3,7877 | 941 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 5,9306 - € 6,747 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
RVS
|
||
| € 6,8347 - € 6,9721 | 70 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 8,4061 - € 8,4061 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 10,725 - € 10,9539 | 10 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
RVS
|
||
| € 6,1787 - € 6,1787 | 422 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 2,7868 - € 2,7868 | 1586 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
| € 4,4851 - € 5,1349 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 1,556 - € 1,7697 | 6 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
||
| € 0,6788 - € 0,7734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
| € 6,3313 - € 6,4533 | 80 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
| € 0,5705 - € 0,926 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3463 - € 0,5644 | 6151 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,4088 - € 0,6636 | 1890 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,6667 - € 1,0831 | 248 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 0,3463 - € 0,5644 | 621 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen