Menu Search

Kartelknop 16.0 mm M4 20.0 mm RVS Zilver

Essentra artikelnummer:

10194232

Fabrikant artikelnummer:

1220575

960 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 5,4465
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 54,47

10 x € 5,4465

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Knopstijl Knurled
Type Schroef
Draadmaat M4
Kophoogte 3.5 mm
Knopdiameter 16.0 mm
Totale hoogte 29.5 mm
Draadlengte 20.0 mm
Massief materiaal RVS
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op