Menu Search

Kartelknop 16.0 mm M4 12.0 mm Staal Zwart

Essentra artikelnummer:

10194188

Oud artikelnummer:

1220570

976 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 999 € 1,944
1000 + € 1,6951
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 19,44

10 x € 1,944

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Knopstijl Knurled
Type Schroef
Draadmaat M4
Kophoogte 3.5 mm
Knopdiameter 16.0 mm
Totale hoogte 21.5 mm
Draadlengte 12.0 mm
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op