20216559
20216559
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 106,03 |
| 5 - 9 | € 95,4292 |
| 10 - 19 | € 90,1237 |
| 20 + | € 79,523 |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 8.0 |
| d2 | 16.0 |
| l1 | 62.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 22.0 |
| w1 | 11.0 |
| w1 | 2.0 |
| w2 | 9.0 |
| Gewicht g | 80.0 |
| Materiaal | RVS 304 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan