20216214
20216214
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 161,915 |
| 5 - 9 | € 145,727 |
| 10 - 19 | € 137,629 |
| 20 + | € 121,441 |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 20.0 |
| d2 | 42.0 |
| l1 | 128.0 |
| l2 | 41.0 |
| l3 | 46.0 |
| w1 | 18.0 |
| w1 | 6.0 |
| w2 | 22.8 |
| Gewicht g | 1000.0 |
| Materiaal | RVS 304 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan