Menu Search

Dubbele cardankoppeling 25.0 163.0 54.0 RVS 304

Deze dubbele kruiskoppeling met spiebaan wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Het is gemaakt van rvs en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, is bestand tegen zware lasten, en is uitermate slijtage- en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20215354

Oud artikelnummer:

20215354

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 265,3175
5 - 9 € 238,789
10 - 19 € 225,5247
20 + € 198,9848
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 265,32

1 x € 265,3175

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 163.0
l2 54.0
l3 55.0
w1 26.0
w1 8.0
w2 28.3
Gewicht g 2000.0
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op