Menu Search

Dubbele cardankoppeling 50.0 189.0 66.0 RVS 304

Deze dubbele kruiskoppeling met ongeboorde massieve uiteinden wordt gebruikt in mechanische systemen waar roterende bewegingen over verkeerd uitgelijnde assen overgedragen moeten worden. Gemaakt van rvs en kan tot 45 graden per verbinding buigen. Het is duurzaam, is bestand tegen zware lasten, en is uitermate slijtage- en corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20216658

Oud artikelnummer:

20216658

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 181,672
5 - 9 € 163,506
10 - 19 € 154,418
20 + € 136,252
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 181,67

1 x € 181,672

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bore dia Unbored
d tol. h4 50.0
l1 189.0
l2 66.0
l3 56.0
w1 42.0
Gewicht g 2000.0
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op