Menu Search

Dubbelarmige spanmoer 94.5 mm Inwendige schroefdraad M16 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195284

Oud artikelnummer:

1220692

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 41,0085
25 - 49 € 38,9795
50 + € 36,92
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 205,04

5 x € 41,0085

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal AISI 304 RVS
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 32.0 mm
Hoogte van de basis 25.0 mm
Totale hoogte 52.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Handgreeplengte 94.5 mm
Draadmaat M16
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op