Menu Search

Dubbelarmige spanmoer 75.5 mm Inwendige schroefdraad M12 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195277

Oud artikelnummer:

1220691

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 26,8661
25 - 49 € 25,5083
50 - 99 € 24,181
100 + € 21,4806
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 134,33

5 x € 26,8661

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal AISI 304 RVS
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 25.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Draadlengte 19.0 mm
Handgreeplengte 75.5 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op