Menu Search

Dubbelarmige spanmoer 59.5 mm Inwendige schroefdraad M10 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195260

Oud artikelnummer:

1220690

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 20,1839
25 - 49 € 19,1617
50 - 99 € 18,1549
100 + € 16,1258
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 100,92

5 x € 20,1839

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal AISI 304 RVS
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 20.0 mm
Hoogte van de basis 15.0 mm
Totale hoogte 32.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Handgreeplengte 59.5 mm
Draadmaat M10
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op