Menu Search

Dubbelarmige spanmoer 47.5 mm Inwendige schroefdraad M8 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195253

Oud artikelnummer:

1220689

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 16,8733
25 - 49 € 16,0037
50 - 99 € 15,1646
100 + € 13,4865
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 84,37

5 x € 16,8733

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal AISI 304 RVS
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 16.0 mm
Hoogte van de basis 12.5 mm
Totale hoogte 26.0 mm
Draadlengte 12.5 mm
Handgreeplengte 47.5 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op