1220688
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 24 | € 22,0367 |
25 - 49 | € 20,9469 |
50 - 99 | € 19,8429 |
100 + | € 17,6492 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Grijs |
---|---|
Massief materiaal | Blauw gepassiveerd staal |
Handgreepstijl | Haakse arm |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Basisdiameter | 40.0 mm |
Basisdiameter | 1.575 in |
Hoogte van de basis | 31.0 mm |
Hoogte van de basis | 1.22 in |
Totale hoogte | 62.0 mm |
Totale hoogte | 2.441 in |
Draadlengte | 31.0 mm |
Draadlengte | 1.22 in |
Handgreeplengte | 118.0 mm |
Handgreeplengte | 4.646 in |
Draadmaat | M20 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan