Menu Search

Dubbelarmige spanmoer 75.5 mm Inwendige schroefdraad M12 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195222

Oud artikelnummer:

1220686

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,4613
25 - 49 € 10,8805
50 - 99 € 10,2995
100 + € 9,1668
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 57,31

5 x € 11,4613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Blauw gepassiveerd staal
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 25.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Draadlengte 19.0 mm
Handgreeplengte 75.5 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op