10195215
1220685
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 24 | € 8,8728 |
| 25 - 49 | € 8,3952 |
| 50 - 99 | € 7,9639 |
| 100 + | € 7,086 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Massief materiaal | Blauw gepassiveerd staal |
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Bevestigingstype | Threaded Insert |
| Basisdiameter | 20.0 mm |
| Basisdiameter | 0.787 in |
| Hoogte van de basis | 0.591 in |
| Hoogte van de basis | 15.0 mm |
| Totale hoogte | 32.0 mm |
| Totale hoogte | 1.26 in |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Handgreeplengte | 59.5 mm |
| Handgreeplengte | 2.343 in |
| Draadmaat | M10 |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan