10195208
1220684
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 24 | € 7,1943 |
| 25 - 49 | € 7,0391 |
| 50 - 99 | € 6,9011 |
| 100 + | € 6,763 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Massief materiaal | Blauw gepassiveerd staal |
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Bevestigingstype | Threaded Insert |
| Basisdiameter | 16.0 mm |
| Basisdiameter | 0.63 in |
| Hoogte van de basis | 0.492 in |
| Hoogte van de basis | 12.5 mm |
| Totale hoogte | 26.0 mm |
| Totale hoogte | 1.024 in |
| Draadlengte | 12.5 mm |
| Draadlengte | 0.492 in |
| Handgreeplengte | 47.5 mm |
| Handgreeplengte | 1.87 in |
| Draadmaat | M8 |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan