10195192
1220683
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 24 | € 48,3314 |
| 25 - 49 | € 45,9209 |
| 50 + | € 43,4953 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Massief materiaal | AISI 304 RVS |
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Bevestigingstype | Threaded Insert |
| Basisdiameter | 1.575 in |
| Basisdiameter | 40.0 mm |
| Hoogte van de basis | 1.22 in |
| Hoogte van de basis | 31.0 mm |
| Totale hoogte | 2.874 in |
| Totale hoogte | 73.0 mm |
| Draadlengte | 1.22 in |
| Draadlengte | 31.0 mm |
| Handgreeplengte | 152.0 mm |
| Handgreeplengte | 5.984 in |
| Draadmaat | M20 |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan