1220682
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 + | € 28,9577 |
Kleur | Grijs |
---|---|
Massief materiaal | AISI 304 RVS |
Handgreepstijl | Haakse arm |
Bevestigingstype | Inwendige schroefdraad |
Basisdiameter | 32.0 mm |
Basisdiameter | 1.26 in |
Hoogte van de basis | 25.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.984 in |
Totale hoogte | 58.5 mm |
Totale hoogte | 2.303 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Handgreeplengte | 119.0 mm |
Handgreeplengte | 4.685 in |
Draadmaat | M16 |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan