10195178
1220681
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 24 | € 19,482 |
| 25 - 49 | € 18,521 |
| 50 - 99 | € 17,5292 |
| 100 + | € 16,0183 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Massief materiaal | AISI 304 RVS |
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Bevestigingstype | Threaded Insert |
| Basisdiameter | 0.984 in |
| Basisdiameter | 25.0 mm |
| Hoogte van de basis | 0.748 in |
| Hoogte van de basis | 19.0 mm |
| Totale hoogte | 46.0 mm |
| Totale hoogte | 1.811 in |
| Draadlengte | 19.0 mm |
| Draadlengte | 0.748 in |
| Handgreeplengte | 3.74 in |
| Handgreeplengte | 95.0 mm |
| Draadmaat | M12 |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan