Menu Search

Spanmoer 60.0 mm Inwendige schroefdraad M8 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195154

Oud artikelnummer:

1220679

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,259
25 - 49 € 10,6944
50 - 99 € 10,1301
100 + € 9,0163
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 56,30

5 x € 11,259

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal AISI 304 RVS
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 16.0 mm
Hoogte van de basis 12.5 mm
Totale hoogte 30.5 mm
Draadlengte 12.5 mm
Handgreeplengte 60.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op