Menu Search

Spanmoer 152.0 mm Inwendige schroefdraad M20 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195147

Oud artikelnummer:

1220678

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 16,755
25 - 49 € 15,9092
50 - 99 € 15,0632
100 + € 13,633
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 83,78

5 x € 16,755

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Blauw gepassiveerd staal
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 40.0 mm
Hoogte van de basis 31.0 mm
Totale hoogte 73.0 mm
Draadlengte 31.0 mm
Handgreeplengte 152.0 mm
Draadmaat M20
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op