10195130
1220677
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 24 | € 11,3376 |
| 25 - 49 | € 10,7676 |
| 50 - 99 | € 10,1821 |
| 100 + | € 9,0577 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Massief materiaal | Blauw gepassiveerd staal |
| Handgreepstijl | Haakse arm |
| Bevestigingstype | Threaded Insert |
| Basisdiameter | 1.26 in |
| Basisdiameter | 32.0 mm |
| Hoogte van de basis | 0.984 in |
| Hoogte van de basis | 25.0 mm |
| Totale hoogte | 2.303 in |
| Totale hoogte | 58.5 mm |
| Draadlengte | 0.984 in |
| Draadlengte | 25.0 mm |
| Handgreeplengte | 4.685 in |
| Handgreeplengte | 119.0 mm |
| Draadmaat | M16 |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan