Menu Search

Spanmoer 95.0 mm Inwendige schroefdraad M12 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195123

Oud artikelnummer:

1220676

13 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 7,2313
25 - 49 € 6,8806
50 - 99 € 6,4992
100 + € 5,9414
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 36,16

5 x € 7,2313

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Blauw gepassiveerd staal
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 25.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Totale hoogte 46.0 mm
Draadlengte 19.0 mm
Handgreeplengte 95.0 mm
Draadmaat M12
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op