Menu Search

Spanmoer 76.0 mm Inwendige schroefdraad M10 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195116

Oud artikelnummer:

1220675

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 5,7457
25 - 49 € 5,4531
50 - 99 € 5,1603
100 + € 4,5904
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 28,73

5 x € 5,7457

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Blauw gepassiveerd staal
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 20.0 mm
Hoogte van de basis 15.0 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Handgreeplengte 76.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op