Menu Search

Spanmoer 60.0 mm Inwendige schroefdraad M8 Grijs

Essentra artikelnummer:

10195109

Oud artikelnummer:

1220674

27 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 4,6896
25 - 49 € 4,4522
50 - 99 € 4,2148
100 + € 3,7546
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 23,45

5 x € 4,6896

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Blauw gepassiveerd staal
Handgreepstijl Haakse arm
Bevestigingstype Threaded Insert
Basisdiameter 16.0 mm
Hoogte van de basis 12.5 mm
Totale hoogte 30.5 mm
Draadlengte 12.5 mm
Handgreeplengte 60.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op