Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).
Serie: SR2719 ,SR2727
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Gatdiameter B | Plaatdikte A-bereik | Plaatdikte B-bereik | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1777 - € 0,1974 | 167 Op voorraad |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,2072 - € 0,238 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 10018408 | € 0,1798 - € 0,2038 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| € 0,1798 - € 0,2038 | 1139 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1564 - € 0,1772 | 87 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1564 - € 0,1772 | 995 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,1578 - € 0,1802 | 501 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1798 - € 0,2038 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1798 - € 0,2038 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1564 - € 0,1772 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1757 - € 0,2025 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1777 - € 0,1974 | 4000 Op voorraad |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1578 - € 0,1802 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,1249 | 1000 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1295 - € 0,1438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,1594 | 6000 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,118 - € 0,1311 | 385 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,169 - € 0,1866 | 6000 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,147 - € 0,1623 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,169 - € 0,1866 | 994 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan