Menu Search

Steun met snapvergrendeling 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze dubbele niet-vergrendelende push-in afstandssteun heeft een geribbeld lichaam en is gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10027158

Oud artikelnummer:

SP3-12-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1578
5000 - 9999 € 0,1504
10000 + € 0,1417
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 157,80

1000 x € 0,1578

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 6.4 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.75 mm
Vergrendelkophoogte B 2.4 mm
Plaatdikte A-bereik 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 1.57 mm
Lengte afstandhouder 19.1 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op