10488133
SP2-14-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1578 |
| 5000 - 9999 | € 0,1504 |
| 10000 + | € 0,1417 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
| Diameter behuizing | 6.4 mm |
| Diameter behuizing | 0.252 in |
| Gatdiameter A | 4.75 mm |
| Gatdiameter A | 0.187 in |
| Gatdiameter B | 4.75 mm |
| Gatdiameter B | 0.187 in |
| Vergrendelkophoogte B | 2.4 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.094 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.57 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.062 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.57 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.062 in |
| Lengte afstandhouder | 22.2 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.874 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan