Menu Search

Steun met snapvergrendeling 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

Type 4 MSPE. Deze dubbele niet-vergrendelende push-in afstandssteun heeft een solide lichaam en is gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-19 met de classificatie UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10017920

Oud artikelnummer:

MSPE-2-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2072
5000 - 9999 € 0,1901
10000 + € 0,1815
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 207,20

1000 x € 0,2072

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Niet-vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 4.6 mm
Gatdiameter A 3.9 mm
Gatdiameter B 3.9 mm
Vergrendelkophoogte B 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op