Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10015575
MDLSP2-09M-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2243 |
| 5000 - 9999 | € 0,2072 |
| 10000 + | € 0,1952 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Diameter behuizing | 4.6 mm |
| Diameter behuizing | 0.181 in |
| Gatdiameter A | 3.5 mm |
| Gatdiameter A | 0.138 in |
| Gatdiameter B | 3.5 mm |
| Gatdiameter B | 0.138 in |
| Vergrendelkophoogte B | 0.118 in |
| Vergrendelkophoogte B | 3.0 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.067 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.7 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 1.7 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.067 in |
| Lengte afstandhouder | 9.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.354 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |