Menu Search

Steun met snapvergrendeling 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 1 MDLSP1. Deze dubbelvergrendelende printplaatsteun maakt het mogelijk om twee printplaten stevig op de gewenste afstand te stapelen zonder dat er extra gereedschap nodig is, waardoor montagetijden worden bespaard. Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10015247

Oud artikelnummer:

MDLSP1-09M-01

38106 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1941
5000 - 9999 € 0,1782
10000 + € 0,1695
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 194,10

1000 x € 0,1941

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Diameter behuizing 4.6 mm
Gatdiameter A 2.5 mm
Gatdiameter B 2.5 mm
Vergrendelkophoogte B 2.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.65 mm
Plaatdikte B-bereik 1.65 mm
Lengte afstandhouder 9.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op