10015223
MDLSP1-08M-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1941 |
| 5000 - 9999 | € 0,1782 |
| 10000 + | € 0,1695 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
| Diameter behuizing | 0.181 in |
| Diameter behuizing | 4.6 mm |
| Gatdiameter A | 0.098 in |
| Gatdiameter A | 2.5 mm |
| Gatdiameter B | 0.098 in |
| Gatdiameter B | 2.5 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.079 in |
| Vergrendelkophoogte B | 2.0 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.065 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.65 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 1.65 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.065 in |
| Lengte afstandhouder | 8.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.315 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan