10014103
LMSP-7-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1244 |
5000 + | € 0,112 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
Diameter behuizing | 4.4 mm |
Diameter behuizing | 0.173 in |
Gatdiameter A | 3.18 mm |
Gatdiameter A | 0.125 in |
Gatdiameter B | 3.18 mm |
Gatdiameter B | 0.125 in |
Vergrendelkophoogte B | 3.2 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.126 in |
Plaatdikte A-bereik | 0.062 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.57 mm |
Plaatdikte B-bereik | 1.57 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.062 in |
Lengte afstandhouder | 11.1 mm |
Lengte afstandhouder | 0.437 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan