Menu Search

Steun met snapvergrendeling 15.9 mm PA66 UL94 V-0 Naturel

Type 3 LMSP. This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability.
Essentra artikelnummer:

10559253

Oud artikelnummer:

LMSP-10-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2266
5000 + € 0,1829
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 226,60

1000 x € 0,2266

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 3.2 mm
Gatdiameter B 3.2 mm
Vergrendelkophoogte B 3.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op