Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 1 LCBST. Deze steun voor de printplaat met een vast chassis biedt de nodige veiligheid voor uw toepassing en is een installatiecomponent waarvoor geen gereedschap nodig is. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Vervaardigd uit naturel nylon 6/6, RMS-01 met UL94 V2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10013687

Oud artikelnummer:

LCBST-8-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1823
5000 + € 0,1641
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 182,30

1000 x € 0,1823

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Diameter behuizing 4.37 mm
Gatdiameter A 3.18 mm
Gatdiameter B 2.54 mm
Vergrendelkophoogte B 2.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 - 1.63 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op