Menu Search

Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 11 LCBSM. De nodige veiligheid gegarandeerd met deze gereedschapsloze installatie-vergrendelende-PCB-steun. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Vervaardigd uit nylon 6/6, RMS-01 met UL94 V2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10013595

Oud artikelnummer:

LCBSM-8-01

17879 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1832
5000 + € 0,1649
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,20

1000 x € 0,1832

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 3.18 mm
Gatdiameter B 3.18 mm
Vergrendelkophoogte B 4.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op