Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10012666
LCBS-7-10-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1866 |
| 5000 - 9999 | € 0,1781 |
| 10000 + | € 0,169 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Diameter behuizing | 7.1 mm |
| Diameter behuizing | 0.28 in |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter B | 4.75 mm |
| Gatdiameter B | 0.187 in |
| Vergrendelkophoogte B | 0.22 in |
| Vergrendelkophoogte B | 5.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 1.57 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.062 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
| Lengte afstandhouder | 15.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.626 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |