Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10012505
LCBS-6-20-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1866 |
| 5000 - 9999 | € 0,1781 |
| 10000 + | € 0,169 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Diameter behuizing | 7.1 mm |
| Diameter behuizing | 0.28 in |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter B | 4.8 mm |
| Gatdiameter B | 0.189 in |
| Vergrendelkophoogte B | 0.232 in |
| Vergrendelkophoogte B | 5.9 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.126 in |
| Plaatdikte A-bereik | 3.2 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 2.0 - 3.2 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.079 - 0.126 in |
| Lengte afstandhouder | 1.248 in |
| Lengte afstandhouder | 31.7 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |