Menu Search

Steun met snapvergrendeling 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Type 1 LCBS. Deze flexibele steun met dubbele vergrendeling heeft een plat lichaam waardoor er een zekere mate van buiging op kan worden uitgeoefend en toegang tot de onderliggende componenten mogelijk is. Vervaardigd uit naturel nylon 6/6, RMS-19 met UL94 V0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10011713

Oud artikelnummer:

LCBS-20-19

5109 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1866
5000 - 9999 € 0,1781
10000 + € 0,169
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 186,60

1000 x € 0,1866

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.75 mm
Vergrendelkophoogte B 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 31.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op