Menu Search

Steun met snapvergrendeling 28.6 mm PES UL94 V-0 Zwart

Type 10 LCBS-HT. De nodige veiligheid gegarandeerd met deze gereedschapsloze installatie-vergrendelende-PCB-steun. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Vervaardigd van zwart UL94 V0 PEI, RMS-162. Bestand tegen oplosmiddelen.
Essentra artikelnummer:

10159958

Oud artikelnummer:

LCBS-18-HT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3733
5000 - 9999 € 0,3562
10000 + € 0,3381
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 373,30

1000 x € 0,3733

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 5.3 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 28.6 mm
Massief materiaal Polyethersulfon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op