Menu Search

Steun met snapvergrendeling 21.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel;Zwart

Deze schokdempende printplaatafstandhouder met dubbele vergrendeling heeft een behuizing die trillingen absorbeert. Hierdoor is hij perfect voor toepassingen in de buurt van motoren of in zware toepassingen waar elektronische componenten kunnen lijden. Bevestigingsmateriaal is naturel UL94 V0-geclassificeerd Nylon 6/6, RMS-169. Materiaal middenstuk is zwart UL94 HB TPE/TPV 45 Shore A RMS-168.
Essentra artikelnummer:

10010624

Oud artikelnummer:

HSCBS-2

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,2983
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.298,30

1000 x € 1,2983

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel;Zwart
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 10.0 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 5.3 mm
Plaatdikte A-bereik 0.79 - 1.98 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 21.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op