Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10010617
HSCBS-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 1,2281 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel;Zwart |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Diameter behuizing | 10.0 mm |
| Diameter behuizing | 0.394 in |
| Gatdiameter A | 0.189 in |
| Gatdiameter A | 4.8 mm |
| Gatdiameter B | 4.8 mm |
| Gatdiameter B | 0.189 in |
| Vergrendelkophoogte B | 5.3 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.209 in |
| Plaatdikte A-bereik | 0.79 - 1.98 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.078 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.078 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.79 - 1.98 mm |
| Lengte afstandhouder | 14.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.587 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |