Menu Search

Steun met snapvergrendeling 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

TYPE DLSP-3. Deze steunpaal met dubbele vergrendeling heeft twee klikbevestigingen en een geribbeld lichaam. Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10005224

Oud artikelnummer:

DLSP-3-3M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1554
5000 + € 0,1399
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 155,40

1000 x € 0,1554

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 6.0 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 3.7 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 3.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op