Menu Search

Steun met snapvergrendeling 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

Type DLSP-2. Deze steunpaal met dubbele vergrendeling heeft twee klikbevestigingen en een geribbeld lichaam. Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-01.
Essentra artikelnummer:

10005118

Oud artikelnummer:

DLSP-2-10M-01

1535 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,21
5000 - 9999 € 0,1936
10000 + € 0,1832
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,00

1000 x € 0,21

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 6.0 mm
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 3.7 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op