Menu Search

Steun met snapvergrendeling 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Type 4 DLMSPM. Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-01. Dubbel vergrendelbare mini-afstandsteunen die gemakkelijk in gaten kunnen worden geklikt. Kan worden gebruikt om 2 printplaten bij elkaar te houden of een enkele kaart op een chassis.
Essentra artikelnummer:

10004739

Oud artikelnummer:

DLMSPM-20-01

267984 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1653
5000 - 9999 € 0,1534
10000 - 19999 € 0,1452
20000 + € 0,1371
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 165,30

1000 x € 0,1653

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 4.6 mm
Gatdiameter A 3.18 mm
Gatdiameter B 3.18 mm
Vergrendelkophoogte B 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 1.57 mm
Lengte afstandhouder 31.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op