Menu Search

Steun met snapvergrendeling 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

Type 4 DLMSPM. Vervaardigd uit naturel nylon 6/6, RMS-19 met UL94 V0-classificatie. Dubbel vergrendelbare mini-afstandsteunen die gemakkelijk in gaten kunnen worden geklikt. Kan worden gebruikt om 2 printplaten bij elkaar te houden of een enkele kaart op een chassis.
Essentra artikelnummer:

10004685

Oud artikelnummer:

DLMSPM-14-19

2026 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2129
5000 - 9999 € 0,1981
10000 + € 0,1861
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 212,90

1000 x € 0,2129

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 4.6 mm
Gatdiameter A 3.2 mm
Gatdiameter B 3.2 mm
Vergrendelkophoogte B 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op