10003053
DLCBSHD-20M-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1945 |
| 5000 - 9999 | € 0,1751 |
| 10000 + | € 0,1575 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Diameter behuizing | 0.28 in |
| Diameter behuizing | 7.1 mm |
| Gatdiameter A | 6.3 mm |
| Gatdiameter A | 0.248 in |
| Gatdiameter B | 6.3 mm |
| Gatdiameter B | 0.248 in |
| Vergrendelkophoogte B | 0.26 in |
| Vergrendelkophoogte B | 6.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 2.2 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.087 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.2 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.087 in |
| Lengte afstandhouder | 0.787 in |
| Lengte afstandhouder | 20.0 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan