Menu Search

Steun met snapvergrendeling 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-19. Deze dubbelvergrendelende gevleugelde printplaatsteun kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. De vleugels zorgen voor extra spanning om een stevige verbinding te behouden. Dit item is vervaardigd met materiaal met een UL94 V0-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10002940

Oud artikelnummer:

DLCBSAT-4-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2219
5000 - 9999 € 0,204
10000 + € 0,1936
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 221,90

1000 x € 0,2219

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende druppelvormige bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 4.4 mm
Gatdiameter A 2.5 mm
Gatdiameter B 3.2 mm
Vergrendelkophoogte B 4.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op