Menu Search

Steun met snapvergrendeling 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Type 4 CBS. Gemaakt van naturel nylon 6/6, RMS-19. Deze steun voor de printplaat met een vast chassis biedt de nodige veiligheid voor uw toepassing en is een installatiecomponent waarvoor geen gereedschap nodig is. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10001172

Oud artikelnummer:

CBS-3-19

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1342
5000 + € 0,1207
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 134,20

1000 x € 0,1342

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Niet-vergrendelende bajonetbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende bevestiging met twee pennen
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.75 mm
Vergrendelkophoogte B 2.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.57 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op